Givar-/ställdonsplint - DIKD 1,5-LA 24RD/U-O - 2716279

Givar-/ställdonsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För optisk signalering av givar- och ställdonskablaget finns plintar med ljusindikering i rött och grönt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2716279
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 483 (C_1_2019)
GTIN 4017918061852
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,600 g
Tullnummer 85369010