Givar-/ställdonsplint - DIK 1,5 BU - 2716059

Givar-/ställdonsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Nedre anslutningspunkter kan bryggas via en avskiljbar insticksbrygga
  • I de övre planen finns de märkningsbara genomgångsanslutningarna för signalkabeln
  • De båda nedre anslutningspunkterna tar över givarens potentialförsörjning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2716059
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 442 (C_1_2017)
GTIN 4017918061791
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,250 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)