Givar-/ställdonsplint - DIKD 1,5-PV BU - 2715584

Givar-/ställdonsplint, med potentialanslutning, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: blå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För entydig potentialavgränsning finns potential-fördelarplinten med grått, blått eller svart isoleringshölje
  • Bryggbart övre plan för en potentialfördelning över fler än 6 anslutningspunkter
  • Platsbesparande potential-fördelarplint

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2715584
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 443 (C_1_2017)
GTIN 4017918061470
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,353 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)