Givar-/ställdonsplint - DIKD 1,5-PV - 2715092

E-nummer: 2910774

Givar-/ställdonsplint, med potentialanslutning, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För entydig potentialavgränsning finns potential-fördelarplinten med grått, blått eller svart isoleringshölje
  • Bryggbart övre plan för en potentialfördelning över fler än 6 anslutningspunkter
  • Platsbesparande potential-fördelarplint

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2715092
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Katalogsida Sida 481 (C_1_2019)
GTIN 4017918061371
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,145 g
Tullnummer 85369010