Installationsskyddsledarplint - PIK 4-PE/L/NTB - 2714158

Installationsskyddsledarplint, Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Plintvarianterna med individuell frånskiljning motsvarar exakt säkerhetskraven enligt DIN VDE 100-718. Här krävs ofta att varje strömkrets avsäkras separat med jordfelsbrytare. Det medför en stark U

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2714158
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 588 (C-3-2013)
GTIN 4017918061340
Tullnummer 85369010