Installationsskyddsledarplint - PIK 4-PE/L/N - 2714019

Installationsskyddsledarplint, Skruvanslutning, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 6,2 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • De andra typerna inom PIK-familjen möjliggör alla typer av kopplingar som man kan stöta på i praktiken
  • Till exempel kan en trefas strömkrets ledas på en byggbredd på 12,4 mm tack vare kombinationen av PIK 4-PE/L/NT och PIK 4-L/L. Detta betyder en platsbesparing på 18,6 mm jämfört med vanligt kablage med installationsplintar med ett plan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2714019
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061265
Tullnummer 85369010