Kapslingar - ME 45 UT TBUS BU - 2713997

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: blå, bredd: 45 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713997
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAC -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918914455
Vikt per styck (exklusive förpackning) 47,316 g