Kåpöverdel - ME 22,5 OT-MKDSO SET PUWH - 2713900

Överdel, Överdel, färg: purvit, bredd: 22,5 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713900
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
GTIN 4017918918187
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,756 g
Tullnummer 85369010