Kapslingar - ME 22,5 UTG PUWH - 2713890

Kapslingar, längd: 99 mm, utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: purvit, bredd: 22,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713890
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
GTIN 4017918918170
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,000 g
Tullnummer 85472000