Kapslingar - ME MAX 45 2-2 KMGY - 2713706

Komplett kapsling, bredd: 45 mm ,med ventilationsöppningar, , tvärförbindelse: DIN-skena kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713706
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 688 (C_1_2013)
GTIN 4017918917463
Vikt per styck (exklusive förpackning) 80,330 g
Tullnummer 85369010