Bussanslutning för DIN-skena - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713645

DIN-skene-busskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 125 V, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, färg: ljusgrå, montering: DIN-skena, Artikel med förgyllda kontakter, busskontakter för anslutning med elektronikkapslingar, 5 parallella kontakter

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Platsbesparande montering i DIN-skenan
  • Kontaktdesignen tillåter enkel isnäppning av elektronikmodulerna
  • Strömförsörjning och kommunikation utan ytterligare kabeldragning
  • Parallella och seriella kontakter för en effektiv signal- och dataöverföring
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713645
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 666 (C_1_2013)
GTIN 4017918914509
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,350 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback