Kapslingar - ME MAX 35 PLATE U42 BK - 2713557

Bild saknas

Kapslingar, Komplett kapsling, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713557
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod ACHABZ -
Minsta beställningsantal 200 st
GTIN 4017918914790
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,585 g