Kapslingar - ME 45 UTM G GY - 2713405

Kapslingar, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: grå, bredd: 22,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713405
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAZ -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918910419
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,551 g