Kapslingsunderdel - ME 45 UTG GY S44 - 2713395

Bilden visar fullständigt monterade varianter av elektronikkapslingen, i grön färg

Kapslingsunderdel, sluten, komplett förmonterad, med fotreglage i metall.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering utan verktyg
  • Stor bestyckningsyta
  • Liten byggbredd även vid högt poltal
  • Nedsänkta etiketteringsytor
  • Samma kretskortsgeometri för alla byggbredder
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Monteras snabbt på DIN-skena enligt EN 60715
  • Stansad märkning av material och delar på kapslingen (för återvinning)
  • Sparar kostnader tack vare enkel tillverkning av apparaten
  • Fotreglage i metall
  • Delvis utdragning av elektronik
  • Integrerad funktions-jordkontakt (EMC) i underdelen
  • har som alternativ en integrerad BUSS-anslutning för antingen parallell eller seriell anslutning

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713395
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAA -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918910426
Vikt per styck (exklusive förpackning) 52,672 g