Kapslingsunderdel - ME 45 UT/FE1 BK - 2713133

DIN-skene-kapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i metall, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 107,3 mm, färg: svart (9005)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713133
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918909161
Vikt per styck (exklusive förpackning) 52,738 g
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world