Kapslingar - ME 35 UT/FE BUS/10 GN - 2713081

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: grön, bredd: 35 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 10

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713081
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAB -
GTIN 4017918909642
Vikt per styck (exklusive förpackning) 75,100 g
Tullnummer 85369010