Kapslingar - ME 45 UTG TBUS GN - 2713023

Kapslingar, längd: 99 mm, utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: grön, bredd: 45 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2713023
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAC -
GTIN 4017918914240
Vikt per styck (exklusive förpackning) 49,800 g
Tullnummer 85472000