Kapslingar - ME 45 OT-MSTBO GNTQ S93 - 2710000

Bild saknas

Överdel, längd: 99 mm, Överdel, färg: grön/turkos, bredd: 45 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • ME... TBUS-adaptern med 5 parallella kontakter snäpps platsbesparande fast på DIN-skenan
  • Guldkontakter för dataöverföring och energiförsörjning (125 V, 8 A)
  • När man tar ut en enhet ur systemet bryts inte signalkedjan. Matning via standard-MINI COMBICON-kontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2710000
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHAAD -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918884109
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,860 g
Tullnummer 85472000