Kapslingar - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Kapslingar, längd: 99 mm, utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: röd, bredd: 17,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
  • Stor bestyckningsyta
  • Liten byggbredd även vid högt poltal
  • Nedsänkta etiketteringsytor
  • Samma kretskortsgeometri för alla byggbredder
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Monteras snabbt på DIN-skena enligt EN 60715
  • Stansad märkning av material och delar på kapslingen (för återvinning)
  • Sparar kostnader tack vare enkel tillverkning av apparaten
  • har som alternativ en integrerad BUSS-anslutning för antingen parallell eller seriell anslutning
  • Fotreglage i metall
  • Delvis utdragning av elektronik
  • Integrerad funktions-jordkontakt (EMC) i underdelen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709969
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAA -
GTIN 4017918888428
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,710 g