Kapslingsunderdel - ME 22,5 F-UT KMGY - 2709781

DIN-skene-kapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i lås, platt konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 84,8 mm, tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant, färg: ljusgrå (7035)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709781
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 100 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918885212
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,650 g
Tullnummer 85369010