Kapslingar - ME 22,5 OT-3MSTBO GN P+F - 2709684

Bild saknas

Överdel, längd: 99 mm, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 51,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Montering utan verktyg
  • ME... TBUS-adaptern med 5 parallella kontakter snäpps platsbesparande fast på DIN-skenan
  • Stor bestyckningsyta
  • Guldkontakter för dataöverföring och energiförsörjning (125 V, 8 A)
  • Liten byggbredd även vid högt poltal
  • När man tar ut en enhet ur systemet bryts inte signalkedjan. Matning via standard-MINI COMBICON-kontakt
  • Samma kretskortsgeometri för alla byggbredder
  • Nedsänkta etiketteringsytor
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Monteras snabbt på DIN-skena enligt EN 60715
  • Sparar kostnader tack vare enkel tillverkning av apparaten
  • Stansad märkning av material och delar på kapslingen (för återvinning)
  • Fotreglage i metall
  • har som alternativ en integrerad BUSS-anslutning för antingen parallell eller seriell anslutning
  • Delvis utdragning av elektronik
  • Integrerad funktions-jordkontakt (EMC) i underdelen

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709684
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod ACHAAD -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4017918885205
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,198 g