Kapslingar - ME 45 UTM BUGY - 2709671

Kapslingar, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: utan bussanslutning, färg: blågrå, bredd: 22,5 mm, poltal tvärförbindning: inte relevant

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709671
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918885564
Tullnummer 85389099