Kapslingsunderdel - ME 22,5 F-UTG/FE BK - 2709613

DIN-skene-kapsling, Kapslingsunderdel med fotreglage i lås, platt konstruktion, utan ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 84,8 mm, tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant, färg: svart (9005)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709613
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918884833
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,168 g