Kapslingar - ME 17,5 UTG TBUS GN - 2709529

Kapslingar, längd: 99 mm, utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: grön, bredd: 17,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709529
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 325 (CC_2002)
GTIN 4017918902209
Vikt per styck (exklusive förpackning) 35,238 g
Tullnummer 85472000