Kapslingar - ME 22,5 OT-MSTBO S89 GN - 2709448

Bild saknas

Kapslingar, längd: 99 mm, Överdel, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • När man tar ut en enhet ur systemet bryts inte signalkedjan. Matning via standard-MINI COMBICON-kontakt
  • Guldkontakter för dataöverföring och energiförsörjning (125 V, 8 A)
  • ME... TBUS-adaptern med 5 parallella kontakter snäpps platsbesparande fast på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709448
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAD -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918858902
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,840 g