Kapslingar - ME 45 OT-MSTBO KMGY S81 - 2709286

Bild saknas

Överdel, längd: 99 mm, Överdel, färg: ljusgrå, bredd: 45 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • ME... TBUS-adaptern med 5 parallella kontakter snäpps platsbesparande fast på DIN-skenan
  • Guldkontakter för dataöverföring och energiförsörjning (125 V, 8 A)
  • När man tar ut en enhet ur systemet bryts inte signalkedjan. Matning via standard-MINI COMBICON-kontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709286
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAD -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918849856
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,700 g
Tullnummer 85472000