Kapslingsunderdel - ME 45 UTM BU - 2709228

Mellanstycke, Kapslingsunderdel, hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 74 mm, tvärförbindelse: utan bussanslutning, poltal tvärförbindning: inte relevant, färg: blå (5015)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2709228
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918849511
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,501 g
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world