D-SUB-buss-stickkontakt - SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - 2708999

D-SUB kontakt, 9-polig hona, två kabelinföringar under 35° på två plintrader, bussystem: CAN, CANopen, SafetyBus-P upp till 1 Mbit/s, termineringsmotstånd kan kopplas till över glidkontakt, pinbeläggning: 2,3,7,9; skruvanslutningsplintar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Separata plintar för busskablar
  • Uppdelad drifttagning
  • Hög EMC-säkerhet
  • Kabelinföring kan väljas flexibelt
  • Hög överföringshastighet
  • Konfektionering under fältförhållanden
  • Lämplig för busskabel enligt CiA Draft Recommendation 303-1 med en ytterdiameter på 8 mm
  • Termineringsmotstånd som kan anslutas
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708999
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4046356082341
Vikt per styck (exklusive förpackning) 47,600 g