Fiberoptiska omvandlare - PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - 2708711

Fiberoptikomvandlare med integrerad optisk diagnostik, lackerat kretskort, larmkontakt, för PROFIBUS upp till 12 Mbit/s, T-kopplare med två fiberoptiska gränssnitt (BFOC), 850 nm, för PCF- eller glasfiberkabel (Multimode)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Med lackerade kretskort för en ökad motståndskraft mot salthaltiga atmosfärer
  • Anslutningar kan jackas via COMBICON-skruvplint
  • Kan kombineras modulärt med PSI-koppar-repeater via kontakt för DIN-skena
  • Överföring av spänningsförsörjningen och datasignalerna via kontakterna för DIN-skenor
  • Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
  • Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (PROFIBUS // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
  • Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
  • Godkänd för användning i zon 2
  • Integrerad optisk diagnostik för permanent övervakning av de fiberoptiska sträckorna
  • Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
  • Potentialfri kontakt för tidig larmindikering av kritiska fiberoptiksträckor
  • Lämpliga för alla datahastigheter upp till 12 Mbit/s
  • Bit-Retiming för ett valfritt kaskaddjup
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708711
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC211 -
GTIN 4046356041461
Vikt per styck (exklusive förpackning) 186,980 g