Bluetooth-omvandlare - PSI-WL-RS232-RS485/BT - 2708517

Bluetooth-konverterare för trådlös överföring av RS-232-, RS-422- och RS-485-gränssnitt. Montering på EN-DIN-skena. MCX-anslutning för extern antenn. Försörjning 24 V AC/DC.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708517
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 547 (IF-2009)
GTIN 4017918974169
Tullnummer 85176200