Fiberoptiska omvandlare - PSI-MOS-RS232/FO 660 T - 2708410

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-232-gränssnitt upp till 115,2 kbit/s, T-kopplare med två fiberoptiska gränssnitt (FSMA), 660 nm, för polymer-/PCF-fiberkabel

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Anslutningar kan jackas via COMBICON-skruvplint
  • Överföring av spänningsförsörjningen och datasignalerna via kontakterna för DIN-skenor
  • Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
  • Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (RS-232 // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
  • Godkänd för användning i zon 2
  • Integrerad optisk diagnostik för permanent övervakning av de fiberoptiska sträckorna
  • Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
  • Potentialfri kontakt för tidig larmindikering av kritiska fiberoptiksträckor
  • Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten för alla hastigheter upp till 115,2 kBit/s
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708410
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC215 -
Katalogsida Sida 333 (C_6_2017)
GTIN 4017918974107
Vikt per styck (exklusive förpackning) 195,080 g
Tullnummer 85176200