Fiberoptiska omvandlare - PSI-MOS-RS422/FO 850 T - 2708397

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-422/RS-485-4-trådars/INTERBUS upp till 2 Mbit/s, T-kopplare med två fiberoptiska gränssnitt (BFOC), 850 nm, för PCF-/glasfiberkabel (Multimode)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Överföring av spänningsförsörjningen via kontakterna för DIN-skenor
  • Anslutningar kan jackas via COMBICON-skruvplint
  • Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
  • Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (INTERBUS // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
  • Godkänd för användning i zon 2
  • Potentialfri kontakt för tidig larmindikering av kritiska fiberoptiksträckor
  • Integrerad optisk diagnostik för permanent övervakning av de fiberoptiska sträckorna
  • Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
  • Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten för alla hastigheter upp till 2 Mbit/s
  • Marint godkännande enligt DNV
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708397
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC216 -
Katalogsida Sida 331 (C_6_2017)
GTIN 4017918974091
Vikt per styck (exklusive förpackning) 209,580 g
Tullnummer 85176200