Fiberoptiska omvandlare - PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T - 2708326

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-485 2-tråds-bussystem (SUCONET K, MODBUS ...) upp till 500 kbit/s, NRZ-kodning, T-kopplare med två fiberoptiska gränssnitt (BFOC), 850 nm, för PCF-/glasfiberkabel (Multimode)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan kombineras modulärt med PSI-koppar-repeater via kontakt för DIN-skena
  • Överföring av spänningsförsörjningen och datasignalerna via kontakterna för DIN-skenor
  • Anslutningar kan jackas via COMBICON-skruvplint
  • Automatisk identifiering av dataöverföringshastigheten eller fast inställning av dataöverföringshastigheten via DIP-switch
  • Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (RS-485 // FO-portar // Försörjning // Kontakt för DIN-skenor)
  • Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
  • Godkänd för användning i zon 2
  • Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
  • Integrerad optisk diagnostik för permanent övervakning av de fiberoptiska sträckorna
  • Potentialfri kontakt för tidig larmindikering av kritiska fiberoptiksträckor
  • Lämpliga för datahastigheter upp till 500 kbit/s
  • Marint godkännande enligt DNV
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708326
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 329 (C_6_2017)
GTIN 4017918974022
Vikt per styck (exklusive förpackning) 210,080 g
Tullnummer 85176200