Fiberoptiska omvandlare - FL MC 10/100BASE-T/FO-660 - 2708193

E-nummer: 5171070

Fiberoptisk omvandlare, för omvandling från 10/100Base-T till polymer- och PCF-fiber (660 nm), SC-RJ-fiberoptikanslutning (PROFINET-Standard), kan monteras på skena, försörjning 24 V DC

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Bakplansbusskontakt (TBUS), med alternativ eller redundant 24-V-strömförsörjning
  • Link through-funktion för en enkel anslutningsövervakning. Kabelanslutningarnas och deltagarnas driftsberedskap övervakas och signaleras.
  • Urval mellan lokal eller transparent autonegotiation-funktion för maximal överföringseffekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708193
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918973957
Vikt per styck (exklusive förpackning) 120,100 g
Tullnummer 85176200