Fiberoptiska omvandlare - FL MC 10/100BASE-T/FO G1300 SM - 2708177

Fiberoptisk omvandlare, för omvandling från 10/100 Base-T(X) till Singlemode-glasfiber (1300 nm), SC-Duplex-fiberoptikanslutning, kan monteras på skena, försörjning 24 V DC

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708177
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 545 (IF-2011)
GTIN 4017918952723
Tullnummer 85176200