D-SUB-buss-stickkontakt - SUBCON-PLUS-CAN/PG - 2708119

D-SUB kontakt, 9-polig hona, kabelinföring under 35°, bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P upp till 1 Mbit/s, med PG D-SUB hona för anslutning av en programmeringsenhet, termineringsmotstånd kan kopplas till över glidkontakt, pinbeläggning: 2, 3, 7, 9; skruvplintar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Separata plintar för busskablar
  • Uppdelad drifttagning
  • Hög EMC-säkerhet
  • Konfektionering under fältförhållanden
  • Kabelinföring kan väljas flexibelt
  • Hög överföringshastighet
  • Lämplig för busskabel enligt CiA Draft Recommendation 303-1 med en ytterdiameter på 8 mm
  • Termineringsmotstånd som kan anslutas
  • Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708119
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 376 (C_6_2017)
GTIN 4046356041331
Vikt per styck (exklusive förpackning) 38,400 g