Fiberoptiska omvandlare - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - 2708083

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, för DeviceNet™, CAN, CANopen® upp till 800 kBit/s, basmodul, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x larm, 1 x FO (BFOC), 850 nm, för PCF-/glasfiberkabel (Multimode)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Med det fiberoptiska överföringssystemet PSI-MOS-DNET... finns en enkel och störningsfri anslutning via fiberoptisk kabel för användare av DeviceNet och CANopen. Kortslutning i busskabeln påverkar endast aktuellt potentialsegment. Det betyder: en ökad total tillgänglighet plus en flexiblare buss-struktur. Genom användning av fiberoptisk teknik är förgreningskablar, stjärn- och trädstrukturer möjliga.
De med 22,5 mm utrymmesoptimerade enheterna i serien PSI-MOS-DNET CAN/FO... förfogar över ett internt bakplan. Den maximala möjliga nätutvidgningen (summa av koppar- och fiberoptikkablar) är principiellt beroende av dataöverföringshastigheten som används.

Fördelarna

  • Dataöverföringshastigheter upp till 800 kbit/s, inställning via DIP-switch
  • Godkänd för användning i zon 2
  • Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
  • Integrerad optisk diagnostik för permanent övervakning av de fiberoptiska sträckorna
  • Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (DeviceNet // FO-port // Försörjning // Bakplan)
  • Busstermineringsmotstånd är internt integrerat för inkoppling
  • Integrerade bakplan för överföringen av spänningsförsörjningen och datasignaler
  • Anslutningar kan jackas via COMBICON-skruvplint
  • Potentialfri kopplingskontakt i grundmodulen för tidig larmindikering av kritiska fiberoptiksträckor
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708083
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4017918943202
Vikt per styck (exklusive förpackning) 198,200 g
Tullnummer 85176200