Fiberoptiska omvandlare - PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM - 2708054

Fiberomvandlare med integrerad optisk diagnostik, för DeviceNet™, CAN, CANopen® upp till 800 kBit/s, basmodul, gränssnitt: 1 x CAN, 1 x larm, 1 x FO (FSMA), 660 nm, för polymer-/PCF-fiberkabel

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dataöverföringshastigheter upp till 800 kbit/s, inställning via DIP-switch
  • Godkänd för användning i zon 2
  • Egensäkra fiberoptik-gränssnitt (ex op is) för direkt anslutning till enheter i zon 1
  • Integrerad optisk diagnostik för permanent övervakning av de fiberoptiska sträckorna
  • Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (DeviceNet // FO-port // Försörjning // Bakplan)
  • Busstermineringsmotstånd är internt integrerat för inkoppling
  • Integrerade bakplan för överföringen av spänningsförsörjningen och datasignaler
  • Anslutningar kan jackas via COMBICON-skruvplint
  • Potentialfri kopplingskontakt i grundmodulen för tidig larmindikering av kritiska fiberoptiksträckor
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2708054
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 327 (C_6_2017)
GTIN 4017918943226
Vikt per styck (exklusive förpackning) 166,800 g
Tullnummer 85176200