Kapslingar - ME MAX 35 U-U1 GN - 2707990

Komplett kapsling, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Komplett kapsling, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: grön, bredd: 35 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707990
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918935832
Tullnummer 85389099