Kapslingar - ME MAX 17,5 U-U1 GN - 2707974

Bilden visar en varianten av artikeln (med ventilationsöppningar) med jackad DIN-skene-bussanslutning

DIN-skene-kapsling, Hög konstruktion, med ventilationsöppningar, bredd: 17,5 mm, höjd: 99 mm, djup: 114,5 mm, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, poltal tvärförbindning: 5, färg: grön (6021)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707974
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918916626
Tullnummer 85389099

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world