Kapslingar - ME 35 OT-MSTBO SET - 2707738

Kapslingar, längd: 99 mm, Överdel, färg: grön, bredd: 35 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707738
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 671 (C_1_2013)
GTIN 4017918905033
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74,600 g
Tullnummer 85369010