Kapslingskomponenter - ME MAX 17,5 DKL TRANS - 2707686

Bild saknas

Kapslingar, Komplett kapsling

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707686
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 200 st
GTIN 4046356041294
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,000 g