Kapslingar - ME 45 OT-1MSTBO BK - 2707505

Kapslingar, längd: 99 mm, färg: svart, bredd: 45 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707505
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAD -
GTIN 4017918900625
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,430 g