Bussanslutning för DIN-skena - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

DIN-skene-busskontakt, märkström: 8 A, märkström (Ex): 8 A, märkspänning (Ex): 125 V, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, Artikel med förgyllda kontakter, busskontakter för anslutning med elektronikkapslingar

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707437
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 433 (C_5_2017)
GTIN 4017918911928
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,899 g
Tullnummer 85472000