Kapslingar - ME 22,5 F-UTG TBUS GN - 2707424

Kapslingar, längd: 99 mm, utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 92 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707424
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918925284
Tullnummer 85472000