Kapslingar - UM 72-PROFIL 235CM BK - 2707301

Bild saknas

Strängprofil-universalmodul, med en byggbredd på 72 mm och en fast längd på 235 cm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Snabb montering på vanliga NS 35- eller NS 32-DIN-skenor
  • Prismässigt fördelaktig tack vare färre kapslingsdelar
  • Många olika möjligheter för den externa ledaranslutningen
  • Flexibel form och storlek
  • Hög mekanisk stabilitet genom att sidostyckena skruvas fast med profilen
  • Modulerna kan märkas i strängprofilens märkspår med Phoenix Contacts märkmaterial

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707301
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ACHDBA -
GTIN 4017918897987
Vikt per styck (exklusive förpackning) 520,000 g