Kapslingar - ME 17,5 OT-MSTBO GN S12 - 2707152

Bild saknas

Överdel, Överdel, färg: grön, bredd: 17,5 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldkontakter för dataöverföring och energiförsörjning (125 V, 8 A)
  • När man tar ut en enhet ur systemet bryts inte signalkedjan. Matning via standard-MINI COMBICON-kontakt
  • ME... TBUS-adaptern med 5 parallella kontakter snäpps platsbesparande fast på DIN-skenan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707152
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAD -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918896126
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,430 g