Kåpöverdel - ME 22,5 OT-MKDSO GYWH - 2707107

DIN-skene-kapsling, Kapslingsöverdel för kretskortsplintar med skruvanslutning, bredd: 22,6 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: gråvit (9002)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707107
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918895501
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,140 g