Kretskortsplint - MKDSO 2,5/ 3-L RD - 2707026

Kretskortsplint, märkström: 24 A, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °. Artikel med pinutgång på sidan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kretskortsplint för kapslingar ME/ME MAX
  • Raster 5 mm
  • Kretskortsplinten står rätvinkligt mot kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2707026
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHADA -
GTIN 4017918888633
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,800 g