Kapslingar - ME 22,5 UT TBUS KMGY VPE50 - 2706975

Kapslingar, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: ljusgrå, bredd: 22,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
  • Guldkontakter för dataöverföring och energiförsörjning (125 V, 8 A)
  • ME... TBUS-adaptern med 5 parallella kontakter snäpps platsbesparande fast på DIN-skenan
  • När man tar ut en enhet ur systemet bryts inte signalkedjan. Matning via standard-MINI COMBICON-kontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2706975
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod ACHAAC -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356127837
Vikt per styck (exklusive förpackning) 43,400 g